问:“实体”模型类型的目的是什么?
答:模型采用层次结构,即每类模型均包含其定义的域及其上层模型类别定义的域。“实体”模型是根模型,旨在确保其创建的每类模型都具备系统要求的核心域。
问:如何更改“测试”或“数据对象”的域?
答:用户不能手动更改“测试”、“数据对象”或“实体”等基本类别。为保证系统的整体性,对此类预定义根元素的更改仅能由奇石乐在系统层面进行操作。
问:域显示“已分面”是什么意思?
答:标记为“已分面”的域,其相关值将在搜索页面的树形分面中,以筛选元素的形式显示。建议您在定义树形分面时,选择辨识度较高的元素。例如,对数据对象进行“分面”会产生一组过大而且分类不明确的分面,导致筛选效果不理想。
问:域显示“已嵌套”是什么意思?
答:域的“已嵌套”与否决定着参照引用实例与域的内容之间的关系。以引用类型“容器”和被引用类型“内容”为例。两者之间存在四种关系:每个容器可以引用一个或多个内容元素,每个内容元素可以被一个或多个容器引用。因此可以得到1:1、1:n、n:1和n:m四种容器-内容关系。“已嵌套”引用域产生1:1的关系,“已嵌套”引用域清单产生1:n的关系。同样,“非嵌套”引用域产生n:1的关系,“非嵌套”引用域清单产生n:m的关系。