适用于多种行业部门的测量数据管理解决方案

奇石乐与各大行业部门的众多企业合作,为研发部门和制造设施提供应用程序。同时,我们也为竞技体育、休闲运动和教育机构提供支持。奇石乐始终致力于服务多元化客户群体,为他们提供精心设计、便于使用、值得信赖的测量数据管理解决方案,高效部署基于Web的应用程序。

汽车研发

汽车行业毫无疑问是全球工业创新的领导者。从碰撞测试和道路测试,到NVH分析和发动机测试基准,奇石乐为汽车行业研发部门提供丰富、高效的测量数据管理解决方案。奇石乐提供的计量软件值得信赖,使用便捷,支持个性配置,能够运行综合测试,不但帮助汽车研发工程师提高工作效率,还帮助企业实现盈利。

轨道交通

在轨道车辆的研发和维护流程中,我们依然可以见到奇石乐测量数据管理和分析软件的身影。轨道交通车辆的安全和维护倚赖适当的软件解决方案。奇石乐的计量软件用于UIC分析、温度监测和振动分析等多种铁路应用之中,为轨道交通车辆部件(尤其是制动系统)的研发保驾护航。

航天航空

航天航空领域的研发应用具有高度复杂性,需要大量研究和开发程序。奇石乐测量数据管理和分析软件解决方案可为航空研发流程中的多项任务提供支持,例如路由可视化,重心计算和发动机测试等。请咨询我们,详细了解奇石乐航空测试专业传感器和系统产品。

建筑工程

只有确保桥梁和建筑最大程度的安全性,才能推动经济增长,为民众提供高效的交通基础设施。凭借奇石乐测量数据管理和分析软件,业内客户能够尽早发现桥梁及其他建筑受到的损害,并及时作出补救。交通流量的增加,复杂的环境影响,都会造成额外的交通压力。在这种背景下,计量监测和持续数据采集能够发挥至关重要的作用。

能源

能源行业是构建未来社会的关键。对于经济可盈利性而言,能源的生产和消费不可或缺。从企业内部的能源分析到量身定制的技术解决方案,奇石乐利用20余年的丰富经验,为能源行业的各个细分提供测量数据管理和分析软件解决方案。

医药科技

医药科技部门是独具创新性的跨学科研究领域。这一部门的发展不仅有助于改善医疗卫生,对于应对人口学变化和老龄化加剧也具有重要意义。奇石乐测量数据管理和分析软件解决方案可应用与医疗科技领域的多种场景中,例如药物生产(压片机)、运动分析评估和口腔技术等。

运动休闲

奇石乐软件解决方案能够采集并评估运动表现数据,为专业运动员和休闲运动人群提供宝贵的数据来源。对于职业体育运动员和教练而言,该等数据具有非常重要的意义,它们是证明最优动作和用力方式的有力基础。结合视频分析和测力数据,用户可进一步优化数据采集和评估流程,需要处理较长距离(例如自行车运动)的运动表现时,还可以结合使用GPS数据

教育

奇石乐为教育机构免费提供测量数据管理和分析软件解决方案。各层次的学术和科研人员都能从多种应用场景(例如院校的物理系)的实时演示和评估中获益。jBEAM软件解决方案兼容常用的数字多用表,可以在试验或演示中采集和评估数据。

联系方式
文件大小不超过 25 MB