燃烧分析、爆震控制和监测
KiBox 为用户提供关于喷油器针阀开启、点火和燃烧的信息,比如用 ECU 标定系统优化发动机运行MAP。 INCA系统对数据进行处理和可视化。在发动机试验台上,KiBox 可为发动机控制和爆震控制提供基本参数。当作为监测系统时,KiBox 可检测极限值超限,通知控制系统,并存储事件前后的原始数据。
车载试验系统
紧凑设计、模块化车载试验附件及传感器在系统前面板连接使 KiBox 非常适合车载应用。所有测量参数可以在结构清楚、直观便捷的用户界面上进行设置。
支持PiezoSmart® ,INCA 集成
KiBox 支持传感器自动识别(PiezoSmart®)功能。在电子数据表(TEDS)的帮助下信号得以自动参数化;记录并存储传感器运行时间用于诊断。
CrankSmart® 实现最佳数据质量
挑战:优化强烈扭振的发动机瞬态工况下的测量数据质量。结果:奇石乐的专家与斯图加特汽车工程和车辆发动机研究所(FKFS)合作开发了一种创新的、节省时间的方法:CrankSmart®,因而奇石乐 KiBox 可使用车辆自带的转角传感器进行燃烧分析。
灵活接口,确保兼容性
用 KiBox 进行测量和分析配置很简便,可迅速适应个性化需求。通用试验台接口,意味着 KiBox 可以集成到常用的控制系统,如 Morphee、PUMA-Open 和 Stars。
添加虚拟通道
KiBox 支持虚拟通道,所以可用的通道数量很多。来自多个气缸的多路点火或喷射信号现在可以连接到一个电流探头输入端口,从而可以计算所有气缸的点火或喷射正时。
您可以找到有关奇石乐 KiBox 的更多文档、数据表和操作说明