- Dimensions: 600x400x59 mm
- Measuring range: –8 … 8 kN
- Overload: 10 kN
- Operating temperature range: 0 … 50°C
- Degree of protection: IP50
- Weight: 12 kg/ 26.5 Ibs
- Acquisition rate: 500 Hz
- Interfaces to computer: 1x Ethernet (PoE)
- Power supply: 36-57V (PoE)
- 解决方案
- 产品
- 服务
- 人才招聘
- 关于我们
- 公司
- 竞争力
- 测量软件产生的附加价值:从传感器到云端的全新解决方案
- 医疗科技行业的质量保证:什么才是关键?
- 伺服压机:提高生产的成本效益和透明度
- 优化车辆动力学:适用于日常出行和赛车运动测量的传感器和系统
- 关注患者健康:医疗科技的生产优化
- 助力全球太空之旅项目的解决方案与专业技术
- 从飞机发动机到NVH应用,奇石乐在实践中证明:恰当的测量技术可产生超出预期的效果
- 压电测量链的发展:为工业制造商提供附加价值
- 站在技术发展最前沿:21世纪的测量技术
- 聚焦资源效率:奇石乐缸压传感器,监测、优化大型发动机性能
- 奇石乐智能塑料加工技术——提高效率、节约资源
- 奇石乐解决方案如何优化切削过程,提高加工过程的可靠性
- 测量技术创造附加价值:奇石乐如何支持交通工具开发
- 保证器件之间的连接牢靠:奇石乐的紧固技术专长
- 系统化的动态称重技术:以自动称重技术为中心
- DTI应用潜力大——迈向自无人驾驶
- 通过奇石乐测量技术提升患者安全
- 用奇石乐有效监控生产和保证质量
- 下一代数据采集系统
- 压电测量技术:企业成功的关键因素
- 奇石乐向您提供可靠、安全和高效的车辆测试
- 注塑技术:向工业4.0进发
- 机电数控压装系统:一种对未来的投资
- 通过高效的车辆研发,走向成功
- Newsletter April 2017
- 媒体和新闻
- 活动与展会