奇石乐通过KiStudio Lab为计量人员和工程师提供了一个基于web的软件程序,利用该软件程序可以轻松地编辑和管理测量任务。该新款软件可清晰展示数据采集的设置。用户界面是根据最新的可用性标准开发的,确保了经验欠缺用户以及经验丰富的用户都可以直观有效地操作。此外,KiStudio Lab现包含jBEAM,一款强大的分析及可视化工具,胜任多种多样的任务。
图表和分析功能可以在控制面板上自由配置,有助于用户快速解读测量数据,并对测量链或要分析的影响参数进行有针对性的调整。KiStudio Lab(含 jBEAM)允许测量技术人员和工程师可随时访问所有测量数据和结果,即使是旧项目。原始数据可以方便、安全、集中地存储起来,使用强大的jBEAM软件导出并离线分析。如果需要进一步的测量,则随时可以调取存储的设置。这样对于复杂的测试设置为用户节约了时间,并且在下次尝试测试时,随时都可以开始使用。
KiStudio Lab软件包 (含 jBEAM)软件的优点:
- KiStudio Lab 软件操作方便,用户界面友好,可清晰的展示整个测量链,帮助您更快、更可靠的获取测试结果
- 借助jBEAM广泛的可视化工具进行完美的展示,为您更快、更好的进行数据分析
- 含多种标准文件格式自动报告生成功能,为您节省了制作报告的时间