实时记录超载车辆:采用奇石乐动态称重技术的控制系统

采用奇石乐测量技术提高检查负载限制效率,同时提高交通安全性,避免运输企业的不公平竞争。此外,利用 奇石乐 WIM 系统采集对基础设施规划极具价值的数据,从而降低道路维护的公共开支。

Lineas®动态称重(WIM)传感器

型号 9195G

Lineas石英WIM(动态称重)传感器可在正常行驶条件下精确地测量车载和轴载并确定车辆的毛重。

奇石乐动态称重系统(获OIML认证)

型号 9835AE

设计紧凑、预布线的动态称重系统包括所有关键组件,快速地设置WIM站并进行称重。适用于识别超载车俩和连续交通监测。

奇石乐动态称重数据记录仪

型号 5204A

奇石乐数据记录仪组合Lineas WIM传感器用于在正常行驶条件下监测交通并实时收集车辆数据。

电荷放大器

型号 5163A

坚固的电荷放大器专为奇石乐Lineas WIM,输出电荷信号的传感器设计 (9195GC型)。