实现钻削过程的最大生产可靠性:应用奇石乐切削力测量技术

特别是重要安全部件,通过测量过程力进行过程分析是非常重要的。为此,根据需要,可在钻削时使用固定或旋转式测力仪。这两种测力仪均具有优异的刚度与高固有频率,设计紧凑且坚固。

28通道数据采集系统

型号 5697A

通用数据采集系统配DynoWare软件使用。通过USB与计算机连接。可采集28个通道。控制奇石乐各种试验室用放大器。

模块化多通道试验室用电荷放大器

型号 5080A

通用型、模块化高端电荷放大器可用于8个放大器模块,带电荷输入和一个模拟6分量加法器。

旋转式多分量测力计,20000 转/分

型号 9170A

旋转式4分量切削力测力计 (RCD),非接触式传输测量数据。测量范围为5 kN (Fx, Fy), 20 kN (Fz) 和 150 N·m (Mz)。

旋转式多分量测力计,12000 转/分

型号 9171A

旋转式4分量切削力测力计(RCD) ,非接触传输测量数据。测量范围为 20 kN (Fx, Fy), 30 kN (Fz) 和 1000 N·m (Mz)。

更多

更多

4-/8-Channel Laboratory Charge Amplifier & Data Acquisition

型号 5167Ax1

Kistler LabAmp 5167Ax1:
Universal laboratory charge amplifier for quasi-static measurements with dynamometers; integrated data acquisition; Ethernet interface; Fischer input connector

Learn more about Kistler LabAmp

可测量8 kN车削力的3分量测量系统

型号 9129A

模块化测量系统以9129AA型测力计为基础,测量范围宽,测量车削外圆和钻孔过程加工力。适配器安装简便。

紧凑型多分量测力计,10 kN

型号 9129AA

通用测力计,高固有频率,面板尺寸150 x 107 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

紧凑型多分量测力计,30 kN

型号 9139AA

通用测力计,高固有频率,面板尺寸150 x 107 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

更多

紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA1

通用测力计,固有频率极高,面板尺寸为91 x 80 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA2

通用测力计,固有频率极高,面板尺寸为107 x 80 mm。 测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

多分量测力计,60 kN

型号 9255C

坚固的测力计,具有最大的测力范围,高刚度,面板尺寸360 x 300 mm。尤其适用于重型机械。横向法兰安装简便。

4分量测力计,200 N·m

型号 9272

固定式4分量(Fx, Fy, Fz, Mz)测力计。由于直接测量可精确测量扭矩 Mz。尤其适用于钻削应用。