奇石乐确保精确性 - 测试触摸性能的工业测试系统

通过奇石乐压电式测量传感器可在生产过程中或生产链结束时精确、可靠地检测操作元件的质量。凭借最先进的监测系统,可对通过力或扭矩传感器获取的测量数据进行可视化处理和分析。 

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A

工业应用的模拟放大器

特点:

  • 测量范围 100 pC - 1000000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 20 kHz
  • *接头 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *输出电压 / 电流
  • 通过IO / RS232控制

*分型号

单分量微小力传感器, Fz ±500 N / ±112.4 lbf

型号 9203

极低的响应阈值<1 mN和尺寸。

特点:

  • 尺寸 (D / L / H)  M10 / 43.3 / 28.5 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 接头
  • 拉压力测量
  • 出厂前预载和校准,随时可测量

单分量压力传感器,Fz 高达 20 kN

型号 9313AAX

特点:

  • Fz 0 - 5 kN 至 0 - 20 kN
  • 尺寸 (D / H)  13 / 10 mm 至 19 / 14 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 灵敏度高
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A

压电式传感器,配实用的机械接口

特点:

  • Fz 0 - 10 kN 至 0 - 700 kN
  • 尺寸 (D / L) 20 / 26 mm 至 145 / 190 mm
  • 接头 KIAG 10 - 32UNF neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单分量力传感器,Fz 高达 ±120 kN

型号 93X1B

特点:

  • Fz ±2.5 kN 至 ±120 kN
  • 尺寸 (D / H)   11 / 25 至 76 / 108 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 预载和预校准,随时可测量
  • 用于压力和拉力测量

CoMo Torque,用于扭矩传感器的评估仪器

型号 4700B

仪器用于研发和工业。直接连接采用应变片技术和具有标准灵敏度或电压/频率输出端的传感器。

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals