优化质量保证:板材冲压时的精准过程监控

利用奇石乐压电式测量传感器可直接和间接监控整个生产过程。可通过最先进的监测系统对如此采集的力时间变化进行可视化和评估。可通过电荷放大器提供测量信号。

表面应变传感器,με ±600

型号 9232A

由于重量轻,该微型压电式传感器适用于间接测量轻型结构上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H)  40 / 17 / 15 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏
  • 过载保护

单通道声发射信调仪

型号 5125C...

配8152C型传感器的声发射信调仪。内置 RMS 转换器和极值监视器、插入式滤波器模块、坚固的外壳、抗振结构、符合 CE 标准。IS/ATEX类型可选。

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A

工业应用的模拟放大器

特点:

  • 测量范围 100 pC - 1000000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 20 kHz
  • *接头 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *输出电压 / 电流
  • 通过IO / RS232控制

*分型号

单分量拉压力传感器,Fz ±40 kN

型号 9351B

特点:

  • 尺寸(D / H)41 / 72 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和校准,随时可测量
  • 用于拉压力测量

单通道试验室用电荷放大器, 带液晶屏

型号 5015A
  • 极宽的电荷和频率范围
  • 可选Piezotron输入 (IEPE)
  • RS-232C 接口
  • 可选 IEEE-488 接口
  • 峰值显示

单分量拉压力传感器,Fz 300 kN

型号 9383A

特点:

  • 尺寸(D / H)100 / 130 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和校准,随时可测量