研究、竞技体育和康复中用于精确测量的测力台

奇石乐压电式测量技术可测量极小的力和扭矩。所有测力台用途非常广泛并针对运动和步态分析的各种应用进行了优化。

用于研究和运动的大台面测力台

型号 9287C

通用型测力台,20 kN,90x60 cm,轻型结构用于动态测量,测量范围极宽,优异的精度和高固有频率。

用于研究和体育的标准测力台

型号 9281E

通用型测力台,20 kN,60x40 cm,轻型结构适于动态测量,测量范围极宽,优异的精度和高固有频率。

便携式多分量测力台,10 kN

型号 9286B

坚固、便携式测力台,60x40 cm,优异的压力中心(COP)精度。测量范围宽,安装简便,通用、便携式应用。

便携式测力台,用于步态和平衡分析

型号 9260AA

经济的多分量测力台,具有优异的精度用于步态和平衡分析。安装简便,通用便携。 5 kN, 60x50 cm 或 30x50 cm。

可连接2个测力台的数据采集系统

型号 5691A

强大的16通道USB数据采集系统用于处理2个奇石乐测力台的信号,9.5 kS/s。可通过外部触发控制测量。

可连接8个测力台的数据采集系统

型号 5695B

64通道数据采集系统可连接8个奇石乐测力台。具有不同的触发和同步选项以及各种信号的模拟输出。 

奇石乐MARS - 测量、分析和报告软件

型号 2875A

用于功率与力量、平衡与稳定的性能分析软件。 广泛和直观的测量试验模块,具有高效的数据管理和报告生成功能。

 

运动和技能分析

BioWare®软件用于测力台的数据采集

型号 2812A

功能强大的测力台和其他模拟设备的数据采集和信号处理软件。显示、分析、统计、滤波、导出等。