奇石乐最先进的测量和监测系统,确保最佳质量的插力测量结果

奇石乐提供用于根据插入力和拔出力,精确可靠地间接测量夹紧力的传感器。若要对这两个力进行可视化处理和分析,则可使用最先进的监测系统,这种系统能够在过程中生成整体质量报告。

应变式力传感器

型号 4576A

4576A型拉/压力传感器,其紧凑结构适合恶劣环境和试验室应用。

测量范围0 - 0.5 kN 至 0 - 200 kN

不锈钢结构

安装简便

尺寸紧凑

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A

工业应用的模拟放大器

特点:

  • 测量范围 100 pC - 1000000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 20 kHz
  • *接头 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *输出电压 / 电流
  • 通过IO / RS232控制

*分型号

单分量压力传感器,Fz 高达 20 kN

型号 9313AAX

特点:

  • Fz 0 - 5 kN 至 0 - 20 kN
  • 尺寸 (D / H)  13 / 10 mm 至 19 / 14 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 灵敏度高
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量

单分量压力传感器, Fz 200 N / 44.96 lbf

型号 9215A

特点:

  • 尺寸 (D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏度
  • 出厂前预载和校准, 随时可测量

单分量小量程力传感器, Fz ±500 N

型号 9217A

特点:

  • 尺寸(D / L / H)M10 / 46 / 28.5 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏度
  • 拉压力测量
  • 出厂前预载和校准,随时可测量

单分量力传感器,Fz 高达 ±120 kN

型号 93X1B

特点:

  • Fz ±2.5 kN 至 ±120 kN
  • 尺寸 (D / H)   11 / 25 至 76 / 108 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 预载和预校准,随时可测量
  • 用于压力和拉力测量

单通道试验室用电荷放大器, 带液晶屏

型号 5015A
  • 极宽的电荷和频率范围
  • 可选Piezotron输入 (IEPE)
  • RS-232C 接口
  • 可选 IEEE-488 接口
  • 峰值显示

应变式力传感器

型号 4578A

4578A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。

测量范围从0 - 0.1kN至0 - 10 kN.测量精度高于0.2% FSO

不锈钢结构

安装简便

应变式微型力传感器

型号 4577A

高性价比和坚固设计的4577A微型压力传感器,测量范围很宽。

从0 - 0.1 kN至0 - 200 kN

小尺寸可用于静态和动态测量

不锈钢结构

标准化输出信号1 mv/V

应变式力传感器

型号 4579A

4579A型拉/压力传感器可用于试验室和工业环境。测量范围从0 - 20kN至0 - 500 kN.测量精度高于0.2% FSO。不锈钢结构,安装简便。