确保干净的切割:断裂时的全面过程监控

为了确保达到最佳的断裂效果,需要进行全面的过程监控。使用 Kistler 压电式传感器和监测系统可随时关注断裂情况。

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A

工业应用的模拟放大器

特点:

  • 测量范围 100 pC - 1000000 pC
  • 带宽 ≈ 0 - 20 kHz
  • *接头 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *输出电压 / 电流
  • 通过IO / RS232控制

*分型号

单通道声发射信调仪

型号 5125C...

配8152C型传感器的声发射信调仪。内置 RMS 转换器和极值监视器、插入式滤波器模块、坚固的外壳、抗振结构、符合 CE 标准。IS/ATEX类型可选。

应变变送器,με ±800

型号 9238B

坚固的传感器内置数字电荷放大器,适用于间接测量结构部件上的力

特点:

  • 尺寸 (L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 接头 M12 8p.
  • 输出模拟电压 / RS232
  • 过载保护

单通道试验室用电荷放大器, 带液晶屏

型号 5015A
  • 极宽的电荷和频率范围
  • 可选Piezotron输入 (IEPE)
  • RS-232C 接口
  • 可选 IEEE-488 接口
  • 峰值显示