奇石乐燃烧分析技术:无论是车载测试还是台架试验,都可进行精确的缸压测量

奇石乐为各种应用提供广泛的燃烧分析技术和产品组合,从水冷和非水冷压电式气缸压力传感器到内置微型压力传感器的测量火花塞及预热塞适配器。用于换气测量和喷射压力的压阻式绝对压力传感器配有数字温度补偿功能,确保最大精度。奇石乐的高性能产品还包括KiBox和SCP信号调理系统。 

用于发动机燃烧分析的2通道压阻式放大器

型号 4665B2

放大器用于带模拟信号调理的压阻式压力传感器, 适用于SCP和SCP Compact.

  • PiezoSmart®传感器自动识别
  • 绝对压力调节简便
  • 通过CAN-BUS的温度数字信号输出

New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor

型号 611xC

The Measuring Spark Plug type 6115C includes the world's smallest piezoelectric cylinder pressure sensor. This allows quality cylinder pressure measurements to be executed, without the need to machine complex additional measurement bores. The measuring spark plug is available in numerous heat values in size M10, M12, M14, to suit various applications.

水冷式M14绝对值压力传感器

型号 4049B

紧凑设计、坚固耐用的传感器用于高温环境下燃气压力的测量,特别适合内燃机缸排气压力的测量。

水冷式M8 PiezoStar®缸压传感器

型号 6041B

此传感器的安装螺纹为M8×0.75是同类型中尺寸最小的,具有极高的灵敏度,最优的抗热冲击能力,工作寿命长。

M8 PiezoStar®内燃机缸压传感器

型号 6045B

作为6045A型的升级版,此传感器在工作温度范围内灵敏度变化极小且线性偏差也极低。升级后晶体敏感元件组的耐压性更好, 适合点火角提前的应用, 工作寿命长。

用于内燃机的 PiezoStar® 缸压传感器

型号 6124A

新开发的坚固耐用缸压传感器 6124A 型为通用型传感器,并且以其高灵敏度和出色的热力学特性为显著优点。其耐压的晶体结构设计特别适合预燃应用,确保整个温度范围内出色的线性和最小的灵敏度变化。

曲轴转角编码器,转速范围 0 - 12000 转 / 分

型号 2614CK

曲轴转角编码器用于发动机燃烧分析,为与曲轴转角相关的测量提供参考。

  • 输出TTL 和 LVDS 信号
  • 编码器和电子自动调节
  • 适合发动机起动测量

M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature)

型号 4007D

The all-purpose sensor for operating temperatures up to 200°C has low mass, high natural frequency and low acceleration sensitivity. With digital compensation and PiezoSmart® for maximum measurement accuracy as well as with enhanced media compatibility.

M10 高压传感器

型号 4067E

高压传感器的强化的膜片和前端面密封适于测量液压系统(内燃机喷射系统)的静态和动态压力。带数字补偿和PiezoSmart®功能,最高测量精度。

通用型绝对压力传感器

型号 4011A

通用型压力传感器,特别适合内燃机进气和排气压力的测量;具有多种安装适配体;具备数字温度补偿和 PiezoSmart® 智能识别功能。使用钢膜进行介质分离;可输出温度监控信号。