应用奇石乐精确测量技术进行可靠轮胎试验

借助于多分量测量轮毂、RoaDyn车轮力传感器或者 Correvit 传感器:奇石乐测量系统完全满足试验台架和道路对试验方法日益增长的要求。

RoaDyn P106:用于轿车和SUV的车轮扭矩传感器

型号 9294B

测量轿车和SUVs的牵引扭矩My,最大扭矩 ±6000 Nm。
用于驾驶稳定性、牵引控制、ABS系统、力分布、滑行试验等其他领域的应用。

RoaDyn® Sxxx测量轮毂(模拟)的电子设备

型号 5633A1

用于RoaDyn Sxxx带4、5或6个应变式力传感器的测量轮毂的模拟电子设备。

Fx, Fy, Fz: 模拟输出10V。

用于轻型和中型卡车或客车轮胎试验机的RoaDyn® S5ST测量轮毂

型号 9289A253

用于轮胎和车轮试验机的5/6分量测量轮毂;测量车轮力Fx, Fy, Fz至60 kN和力矩Mx, (My), Mz。

动态测量如非均匀性、振动和轮胎特性与耐久试验。

RoaDyn S220测量轮毂用于轮胎试验机上的轿车试验

型号 9289A103

用于轮胎和车轮试验机的2/3分量测量轮毂;测量车轮力Fx, (Fy), Fz至20kN。

基于ISO 28580 & SAE J1269的精确测力方法测量滚动阻力和车轮载荷。

用于轮胎试验台、乘用车的RoaDyn P530测量轮毂

型号 9295B...

用于轮胎和车轮试验台的5/6分量测量轮毂;测量车轮力可达30kN的Fx,Fy,Fz和力矩Mx, (My),Mz。

高动态测量如非均匀性、振动和轮胎特性。

RoaDyn S530 Measuring Hub for Tire Test Stands, Passenger Car

型号 9289A013A...

5-/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 30 kN and moments Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance and tire wear tests including “closed loop control” based on the static measured forces.

用于卡车或客车轮胎试验机的RoaDyn S260测量轮毂

型号 9289A113

用于轮胎和车轮试验机的2/3分量测量轮毂;测量车轮力Fx, (Fy), Fz至60 kN。

基于ISO 28580 & SAE J1269的精确测力方法测量滚动阻力和车轮载荷。

用于中型/重型卡车或客车轮胎试验机的RoaDyn® S5MT测量轮毂

型号 9289A263

用于轮胎和车轮试验机的5/6分量测量轮毂;测量车轮力Fx, Fy, Fz至100 kN和力矩Mx, (My), Mz。

动态测量如非均匀性、振动和轮胎特性与耐久试验。

RoaDyn® Sxxx测量轮毂(数字)的电子设备

型号 5633A2

用于RoaDyn S2x0带3或4个应变式力传感器的测量轮毂的数字电子设备。

Fx, Fz: CAN输出。

RoaDyn P1HT:用于商用车的车轮扭矩传感器

型号 9299A

用于商用车牵引力矩测量的车轮扭矩传感器,最大垂向载荷可达120KN。最大牵引力矩为±50 kNm。

P1HT可通过更换力传感器改造为S6XT。

用于轻型轿车的RoaDyn S625 sp车轮力传感器

型号 9266A1

用于测量试验台架上的车轮力(20 kN)和力矩(4 kNm)。

适合研究轿车动力学、轮胎试验和为模拟和试验仿真采集道路载荷数据。