奇石乐机电数控压装系统:可靠监测和控制压装和装配

奇石乐的传感器、测量链、监视器或分析系统和数控压装系统通常用于汽车和零部件企业,例如:在安装发动机或变速箱时。凭借 maXYmos 产品系列,奇石乐作为唯一的供应商可提供具有统一操作原理的全系列产品,用于监控 XY 过程直至扩展数控压装模块的控制系统。

maXYmos NC - more than Monitoring

型号 5847B0

The maXYmos NC controls, monitors, evaluates and documents XY-characteristics of joining and press-fit operations in combination with joining modules and the servo amplifier.

Read more about maXYmos here.

数控压装模块 NCFR - 用于压装过程和旋转运动

型号 2161A

紧凑型数控压装模块 NCFR 包含压电式力传感器,涵盖 5 和 15 kN 测量范围, 峰值旋转 扭矩达 50 Nm。                     进一步了解 NCFR 压装模块

数控压装模块NCFB - 成本优化的标准设计

型号 2160A

价格最优的压装模块内置压电式力传感器并有两个预定义测量范围(50kN, 25kN / 15kN, 5kN)。

DIM 延长电缆

型号 1200A163

1200A163 型 DIM 延长电缆用作 5877B 型 maXYmos TL、5847B0 型 maXYmos NC 测量模块以及 5877AZ000 型 maXYmos DIM 显示模块之间的有源延长电缆(>5米)。

伺服放大器IndraDrive C和附件

型号 2180A

每个压装模块都配有相应的伺服放大器。由功放、控制单元和固件组成。