用于压电测量并集成数据采集的实验室电荷放大器——奇石乐LabAmp

奇石乐LabAmp®5165A和5167A是通用型实验室电荷放大器,用于压电传感器对力、加速度、压力、反作用扭矩和应变的测量。5165A型双模电荷放大器可测量动态PE和IEPE信号以及静态/动态电压信号,而5167A型电荷放大器可测量来自任何压电传感器的准静态和动态信号。

奇石乐LabAmp可在灵活的信号调理条件下进行低噪测量,并具有强大的数据采集功能,同时将高保真数据直接传送到主机进行进一步分析。

多个LabAmp电荷放大器之间可在不需要任何额外线缆的情况下实现连接和同步。例如,来自压电测力计的数字化准静态力同时可使用动态IEPE加速度计测量。因此,LabAmp系列产品是一个模块化的数据采集系统。

强大的硬件:奇石乐LabAmp设备可为各种SW软件工具提供传感器数据。

信号质量高

  • 低噪
  • 24位A/D转换
  • 非常灵活的滤波段
  • 可供选择的高采样率

多功能性

  • 5165A型:通用输入(充电、IEPE、电压)
  • 应用范围广(频率和电荷范围)
  • 模拟或数字用途
  • 完全灵活的模拟输出缩放
  • 虚拟通道用于实时计算
  • 可扩展提高通道数

设置简便快捷

  • 无需单独的数据采集设备
  • 直观的用户界面
  • 最新通讯界面
  • 基于集成以太网交换机的简单布线

5167A - 准静态和动态PE测量

    • 用于压电传感器的4或8通道放大器
    • 具有完全灵活的2点缩放和内部路由的4或8个模拟输出
    • 集成24位数据采集,每通道高达100 kSps
    • 最小延迟的连续数字信号处理
    • 完全灵活的低通、高通和陷波滤波调节
    • 通过LED进行状态指示
    • 在标准网页浏览器中进行配置和控制
    • 用于LabVIEW™的虚拟仪器驱动程序
    • 应用程序编程接口,用于集成到自定义SW程序中
    • 复位/测量和触发的数字输入
    • 通过PTP协议与其他LabAmp设备同步

用于通用压电测量的5167Ax0型电荷放大器

  • BNC输入连接器,方便实验室使用

更多信息…

配合压电测力计测量的5167Ax1型电荷放大器

    • 用于直接连接测力计的Fischer插头
    • 完全适用于DynoWare 2825A型数据采集软件

5165A型——动态PE和IEPE测量和电压信号

    • 用于压电传感器(电荷)、Piezotron传感器(IEPE)和电压的1或4通道放大器
    • 集成24位数据采集,每通道采样速率最高可达200 kSps
    • 以最小延迟进行的连续数字信号处理
    • 完全灵活的低通、高通和陷波滤波器调节
    • 低噪音设计
    • 用于Piezotron传感器的TEDS(IEEE 1541.4)
    • 1或4个模拟输出,具有完全灵活的2点缩放和内部路由
    • 通过LED指示每个通道的状态
    • 标准网页浏览器中的配置和控制
    • 用于LabVIEW™的虚拟仪器驱动程序
    • 通过PTP协议实现与其他LabAmp设备同步

力的测量及其他:应用范围极为广泛

LabAmp 5167Ax1型电荷放大器特别适用于采用奇石乐测力计和DynoWare 2825A型数据采集软件进行的压电测量。5167Ax1型电荷放大器非常适合实验室以及研发过程中的切削力或6分量力/扭矩测量。

5167Ax1型电荷放大器还应用于轮胎试验台车轮力测量、发动机传动装置的反作用力测量或振动试验中的力和扭矩监测,展示了其功能的多样性。压电多分量力传感器甚至组合型力-扭矩传感器,如新型9306A型传感器,都可以很好地配合5167Ax0型电荷放大器工作。

用于加速信号和其他动态测量的专用设备

对于使用IEPE或充电加速度计的振动测量、NVH测试或模态分析,动态双模充电放大器LabAmp 5165A是完美的选择。

除了多分量力测量之外,加速度测量可以提供更深入的洞察信息。结合5165A和5167A设备,可以在DynoWare、多设备客户端SW软件或您自己开发的软件中方便地获取完美同步的信号。

了解更多

用于通用PE测量的准静态和动态 LabAmp 5167Ax0 型电荷放大器

配合PE测力计进行测量的准静态和动态 LabAmp 5167Ax1 型电荷放大器

用于PE、IEPE和电压测量的动态 LabAmp 5165A 型电荷放大器

联系方式
Sales Center China (ST)
服务

我们的专家将为您提供建议和实际协助。

保证传感器寿命中至始至终地精确测量。