压入力传感器

压入力传感器

单分量压入力传感器是测量动态力和准静态力的理想工具。这类传感器在出厂前就进行过预载,其适用性的工装设计确保了传感器可以开箱即用。压入力传感器分六种尺寸和七种量程。

  • 压缩力从0 ... 100 N至0 ... 700 kN
  • 单个传感器提供极宽的量程
  • 3种量程(100%、10%、1%)的标定证书
  • SCS标定备选

两端的法兰接头使传感器具备了灵活的机械结构适配性,可适应特定的机器环境。其中的定心环还有助于轴向调整。压电元件在大量程上具有近似一致的测量精度,这一特点使得同一压入力传感器可用于测量范围极广的力。由于过载保护水平极高,在使用最低量程时,不必采用相关保护措施。为了实现与控制器的直接集成,我们推荐使用我们的数字或模拟电荷放大器。

压入力传感器更多信息

优点

两端均设有法兰,可实现简单的机械机构适配

容易安装到连杆或压力机柱塞内

使用最低量程时,提供高达100倍测量范围的过载能力

联系方式
文件大小不超过 25 MB