单分量力传感器,Fz 80 kN

型号 Phase Out: 913XB

特点:

  • Fz 0 - 3 kN (674 lbf) 至 0 - 80 kN (17.9 klbf)
  • 尺寸 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 至 36 / 14.1 / 5 mm
  • 固装电缆
  • 安装后需要现场校准
  • 超薄设计
数据表
Jeux de capteurs SlimLine à capteurs de force à 1 composante SlimLine (SLS) intégrés
en
519.2 KB
SlimLine Bausatz mit...
de
472.7 KB

1成分薄型力センサセット Fz 最大 3 ...
ja
496.3 KB
SlimLine Sensors (SLS) – Measurement of Dynamic and Quasistatic Forces, 0 … 3 kN up to 0 … 80 kN
en
391.6 KB
SlimLine Sensoren (SL...
de
395.3 KB

1成分薄型力センサ
ja
716.8 KB
操作指南
SlimLine Sensors (SLS)
en
966.2 KB
SlimLine Sensoren (SL...
de
1.0 MB
Related products
maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪 5867B

maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪

型号 5867B
用于压机的单分量拉压力传感器 9340AX

用于压机的单分量拉压力传感器

型号 9340AX
单分量力传感器,Fz 400 kN Phase out: 90X1A

单分量力传感器,Fz 400 kN

型号 Phase out: 90X1A
单分量力传感器,Fz 700 kN 93X3A

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A
手动压机的改装套件,Fz 60 kN 9819A

手动压机的改装套件,Fz 60 kN

型号 9819A
单分量力传感器,Fz 700 kN Phase Out: 910XA

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 Phase Out: 910XA
单分量力传感器,Fz 75 kN Phase out: 917XB

单分量力传感器,Fz 75 kN

型号 Phase out: 917XB
1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC 5073A

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A
单分量力传感器,Fz 80 kN Phase Out: 913XB