单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 Phase Out: 910XA

特点:

  • Fz 0 - 20 kN (4.49 klbf) 至 0 - 700 kN (157 klbf)
  • 尺寸 (D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 至 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 安装后需要现场校准
  • 用于非常大的力测量
联系方式
文件大小不超过 25 MB