单分量反作用扭矩传感器,Mz ±200 N∙m

型号 Phase Out: 90X9

特点:

  • Mz ±5 N∙m 至 ±200 N∙m
  • 尺寸  (D / d / H)   28.5 / 13 / 11 to 52 / 26.5 / 15 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 安装后需要现场校准
数据表
Pretensioning Elements Set of Pretensioning Elements for Load Washers
en
298.2 KB
Vorspannelemente Satz...
de
298.6 KB

プリローディングキット ロードワッシャ、ト...
ja
473.4 KB
Quartz Torque Sensor –5 ... 5 N∙m up to –200 ... 200 N∙m
en
104.3 KB
Quarz-Drehmomentsenso...
de
292.6 KB

トルクセンサ 軸回りに作用する動的および準...
ja
207.0 KB
Related products
maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪 5867B

maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪

型号 5867B
单分量反作用扭矩传感器,Mz ±1000 N∙m 93X9A

单分量反作用扭矩传感器,Mz ±1000 N∙m

型号 93X9A
两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN 93X5B

两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN

型号 93X5B
Mini-Smart扭矩传感器 4502A

Mini-Smart扭矩传感器

型号 4502A
单通道带LCD的单通道实验室电荷放大器 5015A

单通道带LCD的单通道实验室电荷放大器

型号 5015A
扭矩传感器,滑环传输 4501A

扭矩传感器,滑环传输

型号 4501A
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B
单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC 5030A

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A
1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC 5073A

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A
单分量反作用扭矩传感器,Mz ±200 N∙m Phase Out: 90X9