用于WorldSID假人的6分量腰椎力传感器
6分量力传感器专为测量腰椎作用力 Fx, Fy, Fz和扭矩Mx, My, Mz设计。
测量范围10 kN、10 kN、12 kN和300 Nm、300 Nm、200 Nm
线性偏差和滞后均很小
极性符合SAE J211/1
用于WorldSID系列中WS-5假人的3轴大腿力传感器
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul
用于WorldSID系列中WS-50假人的3轴大腿力传感器
用于WorldSID假人的6分量颈部力传感器(上颈部和下颈部)
用于WorldSID假人的12通道髂骨力传感器
用于WorldSID假人的单轴耻骨力传感器
用于WorldSID WS-50碰撞假人的3轴肩部力传感器
用于WorldSID WS-5假人的3轴肩部力传感器
单轴压阻式加速度计
Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy
UPS Power Supply for in-dummy data recorder