用于WorlSID WS-50假人的6分量手臂力传感器和用于WorlSID WS-5假人的大腿力传感器

型号 M56516

6分量传感器专为测量手臂或大腿所受的力Fx, Fy, Fz 和扭矩 Mx, My, Mz设计。

  • 测量范围 9.0 kN, 9.0 kN, 13.5 kN 和 225 Nm, 225 Nm, 170 Nm
  • 线性偏差和滞后均很小
  • 极性符合SAE J211/1
联系方式
Sales Center China (ART)
服务

最大程度保证测量精确度。

联系方式
(max 25 Mb)