用于Hybrid III 50 % 和 95% 加 FAA-Hybrid III 50% 男性假人的6分量可调节下颈部力传感器

型号 M561A6

6分量传感器专为测量下颈部所受的力Fx, Fy, Fz 和扭矩 Mx, My, Mz 设计。

  • 测量范围 6.7 kN, 6.7 kN, 8.9 kN 和 340 Nm, 340 Nm, 225 Nm
  • 线性偏差和滞后均很小
  • 极性符合SAE J211/1