Correvit S-350:双轴光学传感器

型号 CS350A...

用于车辆试验应用中距离,速度以及侧偏角(如轮胎侧偏角)的高精度无滑移测量。
适用于测量轿车、农用和越野车辆的横向动力学。

数据表
Correvit S-350: non-contact optical sensors
en
604.5 KB
Correvit S-350: Berüh...
de
606.2 KB

Correvit® S-350 Беско...
ru
620.6 KB

Correvit® S-350 非接触型光...
ja
701.3 KB
操作指南
Correvit® S-350 Non-contact Optical Sensors
en
10.4 MB
Correvit® S-350 Berüh...
de
11.0 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

型号 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

型号 5343B

Correvit SF-Motion

型号 2059A
Correvit S-HR:双轴光学传感器 CSHRA...

Correvit S-HR:双轴光学传感器

型号 CSHRA...
Correvit SFII:双轴光学传感器 CSF2A...

Correvit SFII:双轴光学传感器

型号 CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

型号 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

型号 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

型号 9813B...
RV-4传感器:车轮矢量传感器 CRV4A...

RV-4传感器:车轮矢量传感器

型号 CRV4A...
HF 传感器:光学激光高度传感器 CHFA...

HF 传感器:光学激光高度传感器

型号 CHFA...
Microstar II 微波传感器 CMSTRA...

Microstar II 微波传感器

型号 CMSTRA...
RoaDyn P1HT:用于商用车的车轮扭矩传感器 9299A

RoaDyn P1HT:用于商用车的车轮扭矩传感器

型号 9299A
RoaDyn P106:用于轿车和SUV的车轮扭矩传感器 9294B

RoaDyn P106:用于轿车和SUV的车轮扭矩传感器

型号 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

型号 2053, 2055
Correvit S-350:双轴光学传感器 CS350A...