Microstar II 微波传感器

型号 CMSTRA...

Microstar II传感器专为要求大工作范围的纵向车辆动力学试验设计,更适用于越野应用。

工作范围为300 - 1200;应用速度范围为0.5 - 400km/h。

数据表
Microstar II: non-contact microwave sensors
en
139.0 KB
Microstar II: Berühru...
de
163.7 KB
操作指南
Microstar II Non-Contact - Microwave Sensors
en
1.7 MB
Microstar II Berührun...
de
1.3 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

型号 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

型号 5343B

Correvit SF-Motion

型号 2059A
Correvit S-350:双轴光学传感器 CS350A...

Correvit S-350:双轴光学传感器

型号 CS350A...
Correvit S-HR:双轴光学传感器 CSHRA...

Correvit S-HR:双轴光学传感器

型号 CSHRA...
Correvit SFII:双轴光学传感器 CSF2A...

Correvit SFII:双轴光学传感器

型号 CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

型号 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

型号 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

型号 9813B...
RV-4传感器:车轮矢量传感器 CRV4A...

RV-4传感器:车轮矢量传感器

型号 CRV4A...
HF 传感器:光学激光高度传感器 CHFA...

HF 传感器:光学激光高度传感器

型号 CHFA...
RoaDyn P1HT:用于商用车的车轮扭矩传感器 9299A

RoaDyn P1HT:用于商用车的车轮扭矩传感器

型号 9299A
RoaDyn P106:用于轿车和SUV的车轮扭矩传感器 9294B

RoaDyn P106:用于轿车和SUV的车轮扭矩传感器

型号 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

型号 2053, 2055
Microstar II 微波传感器 CMSTRA...