单分量反作用扭矩传感器,Mz ±1000 N∙m

型号 93X9A

特点:

  • Mz ±1 N∙m 至 ±1000 N∙m
  • 尺寸 (D / H)   20 / 26 至 100 / 130 mm
  • 接头 KIAG 10-32 neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量
数据表
Reaction Torque Sensor, –1 ... 1 N·m up to –1 000 ... 1 000 N·m
en
932.4 KB
Reaktionsmomentsensor...
de
939.5 KB

リアクショントルクセンサ ±1 N·m ~...
ja
759.9 KB
操作指南
Reaction Torque Sensors
en
1.5 MB
Reaktionsmomentsensor
de
1.5 MB
Related products
maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪 5867B

maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪

型号 5867B
1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC 5073A

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A
两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN 93X5B

两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN

型号 93X5B
单分量反作用扭矩传感器,Mz ±200 N∙m Phase Out: 90X9

单分量反作用扭矩传感器,Mz ±200 N∙m

型号 Phase Out: 90X9
Mini-Smart扭矩传感器 4502A

Mini-Smart扭矩传感器

型号 4502A
单通道带LCD的单通道实验室电荷放大器 5015A

单通道带LCD的单通道实验室电荷放大器

型号 5015A
扭矩传感器,滑环传输 4501A

扭矩传感器,滑环传输

型号 4501A
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B
单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC 5030A

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A
单分量反作用扭矩传感器,Mz ±1000 N∙m 93X9A