3分量力传感器, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33.7 klbf)

型号 93X7C

特点:

  • Fx, Fy ±0.5 kN to ±75 kN 
  • Fz ±3 kN to ±150 kN 
  • 尺寸 (L / W / H)   25 / 25 / 30 至 120 / 120 / 125 mm
  • 接头 V3 neg.
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量
数据表
Triaxial load cell: Measuring range in Fz ±3 kN up to –200 ... 450 kN
en
1.6 MB
3-Komponenten Kraftau...
de
1.5 MB
操作指南
Triaxial load cell
en
3.3 MB
3-Komponenten Kraftau...
de
2.1 MB
Related products
多分量测力计,60 kN 9255C

多分量测力计,60 kN

型号 9255C
紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏 9119AA1

紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA1
3分量力传感器, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33.7 klbf) 90X7C

3分量力传感器, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33.7 klbf)

型号 90X7C
两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN 93X5B

两分量力反作用扭矩传感器, Fz ±20 kN

型号 93X5B
紧凑型多分量测力计,30 kN 9139AA

紧凑型多分量测力计,30 kN

型号 9139AA
3分量力传感器套件,Fx, Fy, Fz (Fz 60 kN) 9366CC

3分量力传感器套件,Fx, Fy, Fz (Fz 60 kN)

型号 9366CC
紧凑型多分量测力计,10 kN 9129AA

紧凑型多分量测力计,10 kN

型号 9129AA
紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏 9119AA2

紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA2
多分量测力计,10 kN 9257B

多分量测力计,10 kN

型号 9257B
4分量测力计,200 N·m 9272

4分量测力计,200 N·m

型号 9272
3分量力传感器, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN / ±33.7 klbf) 93X7C