用于压机的单分量拉压力传感器

型号 9340AX

这种传感器用于手动压机或各种不同大小的自动压机。

特点:

  • 尺寸 (D/H) 35.5 / 48 mm
  • 接头 10-32UNF
  • 出厂前预载和预校准,随时可测量
数据表
Press force sensor/Retrofit set for hand presses
en
656.2 KB
Press Force Sensor/Re...
de
659.1 KB

プレスフォースセンサ/ レトロフィットセッ...
ja
852.7 KB
操作指南
Press Force Sensor; Retrofitset
en
2.1 MB
Press Force Sensor; R...
de
1.6 MB
文件
KISTLER_Type_9340A2_2_14-1.0.stp
en
179.7 KB
Related products
maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪 5867B

maXYmos BL - 用于质量控制的力 - 位移监测仪

型号 5867B
单分量力传感器,Fz 400 kN Phase out: 90X1A

单分量力传感器,Fz 400 kN

型号 Phase out: 90X1A
单分量力传感器,Fz 80 kN Phase Out: 913XB

单分量力传感器,Fz 80 kN

型号 Phase Out: 913XB
单分量力传感器,Fz 700 kN 93X3A

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 93X3A
1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC 5073A

1-4-通道电荷放大器, 量程可调节至 1000000 pC

型号 5073A
手动压机的改装套件,Fz 60 kN 9819A

手动压机的改装套件,Fz 60 kN

型号 9819A
单分量力传感器,Fz 700 kN Phase Out: 910XA

单分量力传感器,Fz 700 kN

型号 Phase Out: 910XA
单分量力传感器,Fz 75 kN Phase out: 917XB

单分量力传感器,Fz 75 kN

型号 Phase out: 917XB
应变式力传感器 4576A

应变式力传感器

型号 4576A
应变式微型力传感器 4577A

应变式微型力传感器

型号 4577A
应变式力传感器 4578A

应变式力传感器

型号 4578A
应变式力传感器 4579A

应变式力传感器

型号 4579A
应变变送器,με ±800 9238B

应变变送器,με ±800

型号 9238B
单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC 5030A

单通道迷你电荷放大器, 量程 100 - 100000 pC

型号 5030A
表面应变传感器,με ±800 9237B

表面应变传感器,με ±800

型号 9237B
用于压机的单分量拉压力传感器 9340AX