3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN)

型号 9317C

特点:

  • Fx, Fy ±0.5 kN
  • Fz ±3 kN
  • 尺寸(L / W / H)25 / 25 / 30 mm
  • 接头 V3 neg.
  • 出厂前预载和校准,随时可测量
  • 用于拉压力测量
数据表
三向力传感器 用于测量拉压力和剪切力,量程±3kN至-200…450kN
中文
1.1 MB
Triaxial load cell: M...
en
1.6 MB

3-Komponenten Kraftau...
de
1.5 MB

3 成分フォースリンク 測定範囲:Fz ±...
ja
1.6 MB
操作指南
Triaxial load cell
en
3.3 MB
3-Komponenten Kraftau...
de
2.1 MB
文件
CAD Data Type 9317C
language.iso_code.
328.0 KB
3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN) 9317C