单分量反作用扭矩传感器, Mz ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb

型号 9277A...

特点:

  • 尺寸 (D / d / H)   78 / 8.5 / 60 mm
  • 接头 TNC neg.
  • 灵敏度 –600 pC/N∙m (–813 pC/ft∙lb)
  • 出厂前预载和校准, 随时可测量
  • 用于台面安装
数据表
Quartz Torque Dynamometer
en
138.5 KB
トルク動力計
ja
261.3 KB
操作指南
Quartz Torque Dynamometer
en
391.9 KB
Quarzkristall Drehmom...
de
393.1 KB
文件
KISTLER_Type_9277A5_2_14-1.0.stp
en
186.0 KB
Related products
扭矩测量法兰, 双量程传感器 4510B

扭矩测量法兰, 双量程传感器

型号 4510B
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±1000 N∙m / ±737 ft∙lb 9389A

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±1000 N∙m / ±737 ft∙lb

型号 9389A
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±1 N∙m / ±0.73 ft∙lb 9329A

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±1 N∙m / ±0.73 ft∙lb

型号 9329A
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±10 N∙m / ±7 ft∙lb 9339A

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±10 N∙m / ±7 ft∙lb

型号 9339A
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±25 N∙m / ±18 ft∙lb 9349A

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±25 N∙m / ±18 ft∙lb

型号 9349A
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±200 N∙m / ±147 ft∙lb 9369A

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

型号 9369A
KiTorq 测量法兰评估单元 4542A

KiTorq 测量法兰评估单元

型号 4542A
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb 9039, 9049, 9069

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb

型号 9039, 9049, 9069
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±200 N∙m / ±147 ft∙lb 9275

单分量反作用扭矩传感器, Mz ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

型号 9275
KiTorq 测量法兰评估单元 4541A

KiTorq 测量法兰评估单元

型号 4541A
Basic Line扭矩传感器 4520A

Basic Line扭矩传感器

型号 4520A
KiTorq扭矩测量法兰 4550A

KiTorq扭矩测量法兰

型号 4550A
Mini-Smart扭矩传感器 4502A

Mini-Smart扭矩传感器

型号 4502A
扭矩传感器,滑环传输 4501A

扭矩传感器,滑环传输

型号 4501A
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

型号 4503B
单分量反作用扭矩传感器, Mz ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb 9277A...