用于重型商用车和特种车辆的RoaDyn S6XT sp车轮力传感器

型号 9262A1

旋转式六分量车轮力传感器用于重型商用车和越野车的车轮力(220kN)和力矩(60kNm)测量。

数据表
RoaDyn® S6XT sp wheel force transducer for heavy commerical and special vehicles
en
637.6 KB
RoaDyn® S6XT sp Radkr...
de
645.1 KB
Related products
RoaDyn S6GT sp wheel force transducer for heavy commercial and special vehicles 9242A

RoaDyn S6GT sp wheel force transducer for heavy commercial and special vehicles

型号 9242A
用于中型卡车的RoaDyn S6MT sp车轮力传感器 9270A1

用于中型卡车的RoaDyn S6MT sp车轮力传感器

型号 9270A1
用于小型卡车的6分量力传感器 9282A1

用于小型卡车的6分量力传感器

型号 9282A1
用于重型商用车和特种车辆的 RoaDyn S6XT nsp车轮力传感器 9262A2

用于重型商用车和特种车辆的 RoaDyn S6XT nsp车轮力传感器

型号 9262A2
用于车辆动力学和耐久性测量的RoaDyn® 租赁系统 9966B13-SYS...

用于车辆动力学和耐久性测量的RoaDyn® 租赁系统

型号 9966B13-SYS...
用于大型轿车、运输车和轻型卡车的RoaDyn S660 nsp车轮力传感器 9248A2

用于大型轿车、运输车和轻型卡车的RoaDyn S660 nsp车轮力传感器

型号 9248A2
用于中型轿车的RoaDyn S630 sp 车轮力传感器 9279A1

用于中型轿车的RoaDyn S630 sp 车轮力传感器

型号 9279A1
用于大型轿车和轻型SUV的RoaDyn S635 sp 车轮力传感器 9267A1

用于大型轿车和轻型SUV的RoaDyn S635 sp 车轮力传感器

型号 9267A1
KiRoad Wireless HDR 9813C...

KiRoad Wireless HDR

型号 9813C...
用于大型轿车和轻型SUV的RoaDyn S635 nsp测量轮毂 9267A2

用于大型轿车和轻型SUV的RoaDyn S635 nsp测量轮毂

型号 9267A2
用于轻型轿车的RoaDyn S625 sp车轮力传感器 9266A1

用于轻型轿车的RoaDyn S625 sp车轮力传感器

型号 9266A1
KiRoad Performance 9817A...

KiRoad Performance

型号 9817A...
用于大型轿车、SUV、运输车和轻型卡车的RoaDyn S660 sp车轮力传感器 9248A1

用于大型轿车、SUV、运输车和轻型卡车的RoaDyn S660 sp车轮力传感器

型号 9248A1
用于轻型轿车的RoaDyn S625 nsp车轮力传感器 9266A2

用于轻型轿车的RoaDyn S625 nsp车轮力传感器

型号 9266A2
用于重型商用车和特种车辆的RoaDyn S6XT sp车轮力传感器 9262A1