多分量测力台 30 kN

型号 9253B

具有测量范围宽和最大顶板的测力计, 600 x 400 mm。可提供几种不同的顶板设计。

数据表
多分量测力板 -15~30kN,600x400mm安装板
中文
938.5 KB
Multicomponent Force ...
en
1.0 MB

Mehrkomponenten-Messp...
de
1.0 MB

Plateforme de mesure ...
fr
192.7 KB

多成分フォースプレート、最大30 kN
ja
402.0 KB
操作指南
Multicomponent - Force Plate
en
1.5 MB
Mehrkomponenten - Mes...
de
1.5 MB

Plate-forme de mesure...
fr
1.5 MB
Related products
多分量测力计,60 kN 9255C

多分量测力计,60 kN

型号 9255C
紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏 9119AA1

紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA1
可测量3 kN车削力的3分量测量系统 9119A

可测量3 kN车削力的3分量测量系统

型号 9119A
可测量8 kN车削力的3分量测量系统 9129A

可测量8 kN车削力的3分量测量系统

型号 9129A
紧凑型多分量测力计,30 kN 9139AA

紧凑型多分量测力计,30 kN

型号 9139AA
MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world 9109AA

MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world

型号 9109AA
3分量力传感器套件,Fx, Fy, Fz (Fz 60 kN) 9366CC

3分量力传感器套件,Fx, Fy, Fz (Fz 60 kN)

型号 9366CC
紧凑型多分量测力计,10 kN 9129AA

紧凑型多分量测力计,10 kN

型号 9129AA
紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏 9119AA2

紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA2
多分量测力计,10 kN 9257B

多分量测力计,10 kN

型号 9257B
4分量测力计,200 N·m 9272

4分量测力计,200 N·m

型号 9272
多分量测力台 30 kN 9253B