测量舌, 间接测量

型号 9221A

测量舌间接测量模腔压力。可安装在测量或顶针后。

特点:

  • 测力范围 0 - 10 kN
  • 同轴电缆可更换
数据表
Quartz Measuring Tongue – for mold cavity pressure
en
149.9 KB
Quarz Messlasche – fü...
de
149.1 KB

間接式型内圧センサ、12.6mm
ja
2.4 MB
文件
CAD Data Type 9221A
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
测量舌, 间接测量 9223A

测量舌, 间接测量

型号 9223A
力传感器, 间接测量 ø12.6 mm 9204B

力传感器, 间接测量 ø12.6 mm

型号 9204B
力传感器,间接测量直径6mm 9211B

力传感器,间接测量直径6mm

型号 9211B
力传感器,间接测量直径6mm 9213B

力传感器,间接测量直径6mm

型号 9213B
力传感器, 间接测量 ø3.5 mm 9210AA

力传感器, 间接测量 ø3.5 mm

型号 9210AA
喷嘴压力测量 4021B

喷嘴压力测量

型号 4021B
测量舌, 间接测量 9221A