单分量小量程力传感器, Fz ±500 N

型号 9217A

特点:

  • 尺寸(D / L / H)M10 / 46 / 28.5 mm
  • 接头 KIAG 10-32UNF neg.
  • 高灵敏度
  • 拉压力测量
  • 出厂前预载和校准,随时可测量
数据表
微小力传感器 测量范围-0.5N~0.5N至-500N~500N
中文
477.6 KB
Sensors for Small For...
en
264.2 KB

Sensoren für kleine K...
de
265.2 KB

高感度力センサ ±0.5 N ~ ±500...
ja
637.4 KB
操作指南
Low Force Sensors
en
603.9 KB
Sensoren für kleine K...
de
606.2 KB
文件
CAD Data Type 9217A
language.iso_code.
328.0 KB
单分量小量程力传感器, Fz ±500 N 9217A