力传感器, 间接测量 ø3.5 mm

型号 9210AA

最小的间接测量模腔压力传感器安装在测量或顶针后。

特点:

  • 测力范围 0 - 0.25 kN
  • 专用于多腔模具
  • 固装单线电缆
数据表
微型力传感器 - 用于直径为ø3.5 mm的膜腔压力测量
中文
565.5 KB
Miniature Force Senso...
en
766.6 KB

Miniatur-Kraftsensor ...
de
768.0 KB

Capteur de force mini...
fr
418.8 KB

間接式型内圧センサ ø3.5mm
ja
646.0 KB
文件
CAD Data Type 9210AA
language.iso_code.
328.0 KB
快速参考指南
Quick Start Installation 3,5 mm Force Sensor for Indirect Cavity Measurement
en
429.7 KB
Quick Start Installat...
de
432.4 KB
力传感器, 间接测量 ø3.5 mm 9210AA