力传感器, 间接测量 ø12.6 mm

型号 9204B

间接测量膜腔压力传感器安装在测量或起模杆后。

特点:

  • 测力范围 0 - 10 kN
  • 可更换单线或同轴电缆
  • M2.5安装螺纹
数据表
PinSens Force Sensor – for mold cavity pressure with diameter 12,6 mm
en
522.5 KB
PinSens Kraftsensor –...
de
524.9 KB

Capteur de force PinS...
fr
385.1 KB

間接式型内圧センサ、ø12.6 mm
ja
750.4 KB
文件
CAD Data Type 9204B
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
快速参考指南
Quick Start Installation 12,6 mm Force Sensor for Indirect Cavity Pressure Measurement
en
265.7 KB
Quick Start Installat...
de
270.6 KB
力传感器, 间接测量 ø12.6 mm 9204B