单分量力传感器, Fy (剪切) ±0.9 kN / ±202 lbf

型号 9143B

特点:

  • 尺寸 (D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • 固装电缆
  • 安装后需要现场校准
数据表
SlimLine Sensor (SLS) Measurement of Dynamic and Quasistatic Shear Forces –0,9 … 0,9 kN up to 0 … ±8 kN
en
441.6 KB
SlimLine Sensor (SLS)...
de
450.1 KB

1成分薄型せん断力センサ 動的および準静的...
ja
559.2 KB
SlimLine套装 - 集成式单分量SlimLine剪切力传感器
中文
615.1 KB
Set SlimLine with In...
en
533.0 KB

SlimLine Bausatz mit ...
de
534.1 KB
操作指南
SlimLine Sensors (SLS) for Shear Force
en
567.7 KB
SlimLine Sensoren (SL...
de
572.4 KB
文件
CAD Data Type 9143B
language.iso_code.
328.0 KB
单分量力传感器, Fy (剪切)  ±0.9 kN / ±202 lbf 9143B