单分量力传感器组件, Fz 80 kN

型号 913XBA

特点:

  • Fz 0 - 3 kN (674 lbf) 至 0 - 80 kN (17.9 klbf)
  • 尺寸 (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 至 36 / 14.1 / 5 mm
  • 组件由 2, 3 或 4 个传感器组成
  • 固装电缆 (不可拆卸)
  • 安装后需要现场校准
  • 超薄设计
联系方式
(max 25 Mb)