紧凑型多分量测力计,30 kN

型号 9139AA

通用测力计,高固有频率,面板尺寸150 x 107 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

更多

数据表
多分量测力计 - 宽广的测量范围,量程高达30 kN且配有140x190 mm台面
中文
1.1 MB
Multicomponent Dynamo...
en
1.4 MB

Mehrkomponenten-Dynam...
de
1.4 MB

多成分動力計 9139AA 測定範囲:±...
ja
2.3 MB
操作指南
Multicomponent Dynamometer up to 30 000 N
en
2.3 MB
Mehrkomponenten- Dyna...
de
2.0 MB
文件
CAD Data Type 9139AA
language.iso_code.
332.0 KB
紧凑型多分量测力计,30 kN 9139AA