紧凑型多分量测力计,10 kN

型号 9129AA

通用测力计,高固有频率,面板尺寸150 x 107 mm。测力计的结构设计确保可精确测量高动态力和使热效应的影响最小。

数据表
保守パッケージ 動力計型式9257B/9129AA用
ja
416.9 KB
多分量测力计 - 量程为-10~10 kN,且配有90x105 mm台面
中文
937.3 KB
Multicomponent Dynamo...
en
1.1 MB

Mehrkomponenten-Dynam...
de
1.1 MB

多成分動力計 9129AA 測定範囲:±...
ja
1.6 MB
操作指南
Multicomponent Dynamometer –10 … 10 kN Mounting Plate 90x105 mm Type 9129AA
en
2.5 MB
Mehrkomponenten- Dyna...
de
2.5 MB
文件
CAD Data Type 9129AA
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
カタログ:切削動力計総合
ja
4.0 MB
紧凑型多分量测力计,10 kN 9129AA