可测量3 kN车削力的3分量测量系统

型号 9119A

基于9119AA2型测力计的模块化测量系统。由于使用了高灵敏传感器,即使是微小力也可以精确地测量。

数据表
MiniDyn - 多分量测力计,量程高达4000N, 且配有55x80mm台面
中文
1.5 MB
MiniDyn Multicomponen...
en
2.1 MB

MiniDyn Mehrkomponent...
de
2.1 MB
操作指南
MiniDyn Multicomponent Dynamometer up to 4 000 N
en
4.3 MB
MiniDyn Mehrkomponent...
de
4.0 MB
Related products
多分量测力计,60 kN 9255C

多分量测力计,60 kN

型号 9255C
紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏 9119AA1

紧凑型多分量测力计,4 kN, 91 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA1
DynoWare, 切削力应用的软件 2825A

DynoWare, 切削力应用的软件

型号 2825A
旋转式多分量测力计,12000 转/分 9171A

旋转式多分量测力计,12000 转/分

型号 9171A
Protection cover for Fischer flange bushing 1431A1

Protection cover for Fischer flange bushing

型号 1431A1
可测量8 kN车削力的3分量测量系统 9129A

可测量8 kN车削力的3分量测量系统

型号 9129A
紧凑型多分量测力计,30 kN 9139AA

紧凑型多分量测力计,30 kN

型号 9139AA
28通道数据采集系统 5697A

28通道数据采集系统

型号 5697A
旋转式多分量测力计,20000 转/分 9170A

旋转式多分量测力计,20000 转/分

型号 9170A
MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world 9109AA

MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world

型号 9109AA
兼具数据采集功能的4/8通道实验室电荷放大器 5167Ax1

兼具数据采集功能的4/8通道实验室电荷放大器

型号 5167Ax1
模块化多通道实验室电荷放大器 5080A

模块化多通道实验室电荷放大器

型号 5080A
紧凑型多分量测力计,10 kN 9129AA

紧凑型多分量测力计,10 kN

型号 9129AA
紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏 9119AA2

紧凑型多分量测力计,4 kN, 107 x 80 mm, 高灵敏

型号 9119AA2
4分量测力计,200 N·m 9272

4分量测力计,200 N·m

型号 9272
可测量3 kN车削力的3分量测量系统 9119A