3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN)

型号 9077C, 9078C

特点:

  • Fx, Fy ±75 kN
  • Fz ±150 kN
  • 尺寸(D / d / H)105 / 40.5 / 26 mm
  • 接头 V3 neg.
  • 安装后需要现场校准
  • 用于拉压力测量
数据表
3成分力センサ 100 x 100 x 26mm、 -150~150kN
ja
930.9 KB
Cables – for Multi-Component Force Sensors, Dynamometers and Force Plates
en
2.7 MB
Kabel – Für Mehrkompo...
de
2.7 MB

多成分力センサ、動力計、フォースプレート用...
ja
2.2 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量程±3kN...±150kN
中文
1.1 MB
Triaxial Force Sensor...
en
1.1 MB

3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB
操作指南
3-Komponenten-Kraftsensor
de
1.8 MB
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
文件
CAD Data Type 9077C, 9078C
language.iso_code.
328.0 KB
3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN) 9077C, 9078C