3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN)

型号 9027C, 9028C

特点:

  • Fx, Fy ±4 kN
  • Fz ±8 kN
  • 尺寸(D / d / H)28 / 8.1 / 12 mm
  • 接头 V3 neg.
  • 安装后需要现场校准
  • 用于拉压力测量
数据表
3成分力センサ 24 x 24 x 12 mm, -8~8kN
ja
839.8 KB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量程±3kN...±150kN
中文
1.1 MB
Triaxial Force Sensor...
en
1.1 MB

3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB
操作指南
3-Komponenten- Kraftsensor Typ 9027C, 9028C, 9026C4
de
4.8 MB
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
文件
KISTLER_Typ_9027C_2_14-1.0.stp
en
330.8 KB
More Information
Application Focus: Force Limited Vibration Testing in the Space Industry
en
209.3 KB
3分量力传感器,Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN) 9027C, 9028C