3分量力传感器, Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf)

型号 9017C, 9018C

特点:

  • Fx, Fy ±1.5 kN / ±337 lbf
  • Fz ±3 kN / ±674 lbf
  • 尺寸 (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 mm
  • 接头 V3 neg.
  • 安装后需要现场校准
  • 用于拉/压力测量
数据表
3成分小型力センサ 16.5 x 16.5 x 10mm、 -3~3 kN
ja
1.0 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量程±3kN...±150kN
中文
1.1 MB
Triaxial Force Sensor...
en
1.1 MB

3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB
操作指南
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
Piezoelektrischer 3-Komponenten- Kraftsensor Typ 9017C, 90 18C, 9016C4
de
1.7 MB
文件
CAD Data Type 9017C, 9018C
language.iso_code.
332.0 KB
3分量力传感器, Fx, Fy, Fz (Fz ±3 kN / ±674 lbf) 9017C, 9018C