K-Beam® MEMS 电容式DC 加速度计, 2 - 200g

型号 8316A...

8316A型可变电容式传感器系列可精确测量低频事件, 带宽从DC 至 1000 Hz.

数据表
Cables & connector adapters for accelerometers & selected pressure & force sensors
en
2.6 MB
Kabel und Anschlussad...
de
4.1 MB
K-Beam加速度计 - 电容式MEMS单轴加速度计
中文
621.1 KB
K-Beam Beschleunigung...
de
907.8 KB

K-Beam Accelerometer ...
en-US
902.3 KB
Mounting accessories for acceleration sensors
en
1.7 MB
Montagezubehör - für ...
de
1.6 MB
操作指南
K-Beam accelerometers
en
1.7 MB
文件
CAD Data Type 8316A...
language.iso_code.
328.0 KB
K-Beam® MEMS 电容式DC 加速度计, 2 - 200g 8316A...