压力发生器

型号 6906

用于检测或对比校准高压传感器的液压发生器,可连续加压至10000 bar。配可翻转保护罩。

数据表
Hydraulic High-Pressure Generator
en
160.1 KB
Hydraulischer Hochdru...
de
158.5 KB
操作指南
High-Pressure Generator
en
413.9 KB
Hochdruck-Generator
de
414.7 KB

Générateur de haute p...
fr
418.6 KB
Related products
脉冲压力发生器 6909

脉冲压力发生器

型号 6909
两通道校准系统 5959A

两通道校准系统

型号 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

型号 601CAA
压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi)

型号 6217A
铅笔探头 (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233B

铅笔探头 (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

型号 6233B
压电式压力传感器 (PE - 6000 bar / 87000 psi) 6215

压电式压力传感器 (PE - 6000 bar / 87000 psi)

型号 6215
压电式压力传感器 (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

压电式压力传感器 (PE - 10000 bar / 145000 psi)

型号 6213B
压力发生器 6906