压电式压力传感器 (PE - 6000 bar / 87000 psi)

型号 6215

用于测量动态压力的前端密封传感器,符合NATO标准

传感器特点:

  • 工作寿命长
  • 高固有频率 (>240 kHz)
  • 安装螺纹 M10x1
数据表
Quartz High-Pressure Sensor – for ballistic pressure measurement to 6,000 bar
en
295.2 KB
Quarzkristall-Hochdru...
de
301.5 KB

Кварцевый датчик высо...
ru
667.9 KB

圧電式高圧用圧力センサ 6,000 b...
ja
1.1 MB
操作指南
Quartz High Pressure Sensor
en
3.4 MB
水晶圧電式高圧用圧力センサ
ja
2.0 MB
Quarzkristall-Hochdrucksensor
de
3.4 MB
文件
CAD Data Type 6215
language.iso_code.
332.0 KB
Related products
脉冲压力发生器 6909

脉冲压力发生器

型号 6909
压力发生器 6906

压力发生器

型号 6906
压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi)

型号 6217A
压电式压力传感器 (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

压电式压力传感器 (PE - 10000 bar / 145000 psi)

型号 6213B
压电式压力传感器 (PE - 6000 bar / 87000 psi) 6215