压电式压力传感器 (PE - 10000 bar / 145000 psi)

型号 6213B

前端密封传感器用于动态高压测量应用 / 参考传感器用于校准系统

传感器特点:

  • 线性优异 (≤±0,5 %FSO)
  • 安装螺纹 M12x1
数据表
Datasheet: Quartz High-Pressure Sensor – for Ballistic Pressure Measurement to 10 000 bar
en
528.2 KB
圧電式高圧用圧力センサ (~10,000 ...
ja
665.8 KB
[Datenblatt] Quarzkristall-Hochdrucksensor – für ballistische Druckmessung bis 10 000 bar
de
532.2 KB
操作指南
Instruction manual: Quartz High-Pressure Sensor
en
2.4 MB
Betriebsanleitung: Qu...
de
3.9 MB
文件
CAD Data Type 6213B
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
脉冲压力发生器 6909

脉冲压力发生器

型号 6909
压力发生器 6906

压力发生器

型号 6906
压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

压电式压力传感器 (PE - 2000 bar / 29000 psi)

型号 6217A
压电式压力传感器 (PE - 6000 bar / 87000 psi) 6215

压电式压力传感器 (PE - 6000 bar / 87000 psi)

型号 6215
压电式压力传感器 (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B