温度传感器, 直接测量 ø1 mm

型号 6193B

用于接触温度测量的温度传感器具有极短的响应时间。

特点:

  • 温度范围 0 - 450 °C
  • K型热电偶
数据表
Direct Temperature Measurement – Installation-Compatible Sensors - Summary table T
en
216.6 KB
Direkte Temperaturmes...
de
215.2 KB
Temperature Sensors fo Injection Molding
en
680.6 KB
Temperatursensoren fü...
de
683.4 KB

Capteur pour la saisi...
fr
684.7 KB

金型表面温度センサ  射出成形用
ja
1.8 MB
操作指南
Mounting Instructions
en
2.2 MB
Preparacion del cable del termopar
language.iso_code.
1.6 MB
文件
CAD Data Type 6193B
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
压力/温度传感器, 直接测量 ø2.5 mm 6189A

压力/温度传感器, 直接测量 ø2.5 mm

型号 6189A
温度传感器, 直接测量  ø2.5 mm 6195B

温度传感器, 直接测量 ø2.5 mm

型号 6195B
温度传感器,直径4mm 6192B

温度传感器,直径4mm

型号 6192B
温度传感器, 直接测量 ø2.5 mm 6194B

温度传感器, 直接测量 ø2.5 mm

型号 6194B
压力传感器,直接测量直径 2 mm 6185A

压力传感器,直接测量直径 2 mm

型号 6185A
压力/温度传感器, 直接测量 ø1 mm 6188A

压力/温度传感器, 直接测量 ø1 mm

型号 6188A
低压传感器,直接测量直径4mm 6167A

低压传感器,直接测量直径4mm

型号 6167A
低压传感器,直接测量,直径6 mm 6162A

低压传感器,直接测量,直径6 mm

型号 6162A
压力传感器,直接测量直径1.2 mm 6184A

压力传感器,直接测量直径1.2 mm

型号 6184A
模腔压力传感器用于热塑加工 6163A

模腔压力传感器用于热塑加工

型号 6163A
压力/温度压力传感器,直接测量直径4mm 6190C

压力/温度压力传感器,直接测量直径4mm

型号 6190C
压力传感器, 直接测量 ø2.5 mm 6159A

压力传感器, 直接测量 ø2.5 mm

型号 6159A
温度传感器, 直接测量 ø1 mm 6193B