压力/温度压力传感器,直接测量直径4mm

型号 6190C

压力/温度组合传感器用于测量同一区域的模腔压力和接触温度。

特点:

  • 压力范围 0 - 2000 bar
  • 温度范围 0 - 200 °C (K型)
  • 可更换电缆
数据表
Direct Cavity Pressure and Temperature Measurement – Installation-Compatible Sensors - Summary table p+T
en
176.0 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
166.0 KB
p-T-Sensor for Mold Cavity Pressure and Temperature with Front ø4 mm
en
580.8 KB
p-T-Sensor für Werkze...
de
600.9 KB

直接式型内圧および金型表面温度センサ ø4...
ja
603.8 KB
操作指南
Important Installation Notes for Mold Cavity Pressure Sensors
en
388.1 KB
Wichtige Einbauhinwei...
de
384.6 KB
文件
CAD Data Type 6190C
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
快速参考指南
Quick Start Installation - 4 mm Cavity Pressure and Temperature Sensor
en
403.3 KB
Quick Start Installat...
de
366.0 KB
压力/温度压力传感器,直接测量直径4mm 6190C